Danfoss logo
Reservedeler, EVRB, Servicesett-product-details

Reservedeler, EVRB, Servicesett

032F5286

Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: EVRB, Typedesign: Servicesett

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Brukt til produktEVRB
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FunksjonNO
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]400 psig
Material DescriptionSPARE PART KIT
MaxOPD[bar] 10W AC21 bar
MaxOPD[bar] 20W DC21 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeSpare parts, discont. products
ProduktnavnRep.sett
ProdukttypeReservedeler
RetningIngen
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignServicesett

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.123 Kilogram
Nettovekt0.115 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422146797