Danfoss logo
Spare part - Packing

Reservedeler, EVR 25, Stempel-servicesett

032F3236

Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: EVR 25, Typedesign: Stempel-servicesett

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat18 stk.
Brukt til produktEVR 25
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]400 psig
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionREP.SETT EVR 25
MaxOPD[bar] 10W AC21 bar
MaxOPD[bar] 20W DC14 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICM / ICS / ICLX spare parts
ProduktnavnRep.sett
ProdukttypeReservedeler
RetningIngen
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignStempel-servicesett

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.216 Kilogram
Nettovekt0.165 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702422069447