Danfoss logo
Reservedeler, EVRF, Servicesett-product-details

Reservedeler, EVRF, Servicesett

032F0261

Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: EVRF, Typedesign: Servicesett

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat20 stk.
Brukt til produktEVRF
Brukt til produkt, kommentarer3 ways
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [psig]400 psig
Material DescriptionSPARE PART KIT
MaxOPD[bar] 10W AC6 bar
MaxOPD[bar] 20W DC6 bar
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler reservedeler
ProduktnavnRep.sett
ProdukttypeReservedeler
RetningTreveis
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignServicesett

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.129 Kilogram
Nettovekt0.121 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422114543