Reservedeler, EVR 25, Servicesett
032F0190
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: EVR 25, Typedesign: Servicesett, Rep.sett
032F0190
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 30 stk. |
| Brukt til produkt | EVR 25 |
| Brukt til produkt, kommentarer | Tidligere design |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Maks. driftstrykk [bar] | 35.0 bar |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [psig] | 500 psig |
| Material Description | REP.SETT FOR EVR 25 |
| MaxOPD[bar] 10W AC | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20W DC | 18 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler reservedeler |
| Produktnavn | Rep.sett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Retning | Ingen |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Servicesett |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.246 Kilogram |
| Nettovekt | 0.24 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.327 Liter |
| EAN/UPC | 5702422007043 |