Flens, 100 mm, Buttsveis
027N3100
Koblingsstandard: DIN 2526, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: WVS 100; EVSI 100; WVTS 100
027N3100
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | EVSI 100WVS 100WVTS 100 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Forseglingsfordypning |
| Flensform | Rund |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Flensversjon | 9.0 D |
| Koblingsstandard | DIN 2526 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 100 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 4 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | Flanges DN100 |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 9.598 Kilogram |
| Nettovekt | 9.33 Kilogram |
| Volume | 12.034 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |