Danfoss logo
Flange set 2 in. for WVTS 50

Flens, 50 mm, Buttsveis

027N3050

Koblingsstandard: DIN 2526, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: WVTS 50; WVS 50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktWVS 50WVTS 50
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
Depth (EF000049)284
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignForseglingsfordypning
FlensformRund
Flensversjon9.0 A
Egenskaper
Verdi
Height (EF000040)110
KoblingsstandardDIN 2526
Koblingsstørrelse [mm]50 mm
Koblingsstørrelse [tommer]2 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionFlanges DN50
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)200

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.204 Kilogram
Nettovekt4.979 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422020608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm