Flens, 100 mm, Buttsveis
027N3042
Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PML 80; PM 80; PMLX 80
027N3042
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | PM 80PML 80PMLX 80 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Rund |
| Flensversjon | 14.0 A |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 100 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 4 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | Welding Flange set 4 in |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 14.264 Kilogram |
| Nettovekt | 14.18 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 22.493 Liter |
| EAN/UPC | 5702428196741 |