Flens, 65 mm, Buttsveis
027N3039
Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N3039
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 4 stk. |
| Brukt til produkt | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Kvadratisk |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Flensversjon | 12.0 |
| Koblingsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 65 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 2 1/2 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | Flange set ANSI 36 2 1/2 in Butt Weld |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.082 Kilogram |
| Nettovekt | 2.991 Kilogram |
| Volume | 1.406 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |