Flens, 40 mm, Buttsveis
027N3036
Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027N3036
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Kvadratisk |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Flensversjon | 11.0 |
| Koblingsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 40 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/2 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | Flange set ANSI 36 1 in Butt Weld |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.279 Kilogram |
| Nettovekt | 2.21 Kilogram |
| Volume | 0.889 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196802 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |