Danfoss logo
Flange set_027N3035

Flens, 40 mm, Buttsveis

027N3035

Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Brukt til produktPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformKvadratisk
Egenskaper
Verdi
Flensversjon10.0
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 80
Koblingsstørrelse [mm]40 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/2 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 1/2 in Butt Weld
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.549 Kilogram
Nettovekt1.5 Kilogram
Volume0.939 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428196819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm