Flens, 32 mm, Buttsveis
027N3033
Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027N3033
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Oval |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Flensversjon | 3.0 |
| Koblingsstandard | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 32 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/4 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | Welding Flange set |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.042 Kilogram |
| Nettovekt | 0.92 Kilogram |
| Volume | 0.836 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196833 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |