Danfoss logo
Flange set_027N2665

Flens, 65 mm, Buttsveis

027N2665

Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat4 stk.
Brukt til produktPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformKvadratisk
Egenskaper
Verdi
Flensversjon13.0
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]65 mm
Koblingsstørrelse [tommer]2 1/2 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionPM FLENS 2.1/2''SV.
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.244 Kilogram
Nettovekt3.193 Kilogram
Volume1.561 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422011682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm