Danfoss logo
Flange set_027N2565

Flens, 65 mm, Buttsveis

027N2565

Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat4 stk.
Brukt til produktPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformKvadratisk
Egenskaper
Verdi
Flensversjon12.0
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]65 mm
Koblingsstørrelse [tommer]2 1/2 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionPM FLENS 2.1/2'' SV.
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.168 Kilogram
Nettovekt2.985 Kilogram
Volume1.572 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422020486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm