Flens, 50 mm, Buttsveis
027N2550
Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N2550
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 4 stk. |
| Brukt til produkt | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Kvadratisk |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Flensversjon | 12.0 |
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 50 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 2 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | PM FLENS 2''SV. |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.003 Kilogram |
| Nettovekt | 2.943 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422002604 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |