Danfoss logo
Flange set_027N2440

Flens, 40 mm, Buttsveis

027N2440

Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Brukt til produktPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformKvadratisk
Egenskaper
Verdi
Flensversjon11.0
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]40 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/2 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionPM FLENS 1.1/2"SV.
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.109 Kilogram
Nettovekt1.983 Kilogram
Volume0.964 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422002697
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm