Flens, 40 mm, Buttsveis
027N2340
Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
027N2340
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser |
| Depth (EF000049) | 189 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Kvadratisk |
| Flensversjon | 10.0 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Height (EF000040) | 53 |
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 40 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 1/2 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | PM FLENS 1.1/2'' SV. |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 90 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.628 Kilogram |
| Nettovekt | 1.559 Kilogram |
| Volume | 0.902 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422031345 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |