Danfoss logo
Flange set_027N2026

Flens, 50 mm, Buttsveis

027N2026

Koblingsstandard: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat4 stk.
Brukt til produktNRVA 40 - 50NRVA 40-50
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformKvadratisk
Flensversjon6.0
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardASME B 36.10M SCHEDULE 40
Koblingsstørrelse [mm]50 mm
Koblingsstørrelse [tommer]2 in
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionWelding Flange set
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.81 Kilogram
Nettovekt2.715 Kilogram
Volume1.519 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428196871
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm