Danfoss logo
Flange set_027N2015

Flens, 40 mm, Muffesveis

027N2015

Koblingsstandard: ASME B 16.11, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat4 stk.
Brukt til produktNRVA 40 - 50NRVA 40-50
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformKvadratisk
Egenskaper
Verdi
Flensversjon6.0
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [mm]40 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/2 in
KoblingstypeMuffesveis
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.221 Kilogram
Nettovekt3.164 Kilogram
Volume2.236 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428196956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm