Flens, 25 mm, Buttsveis
027N1257
Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: NRVS 25
027N1257
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | NRVS 25 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Spor |
| Flensform | Oval |
| Godkjenning | EAC |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 25 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | FLENSER FOR NRVS 25 |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.166 Kilogram |
| Nettovekt | 1.15 Kilogram |
| Volume | 0.81 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |