Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Flens, 20 mm, Buttsveis

027N1256

Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: NRVS 15

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Brukt til produktNRVS 15
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
FlensdesignSpor
FlensformOval
GodkjenningEAC
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]20 mm
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionFLENSER FOR NRVS 15
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.723 Kilogram
Nettovekt0.722 Kilogram
Volume0.787 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428198608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm