Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Flens, 25 mm, Buttsveis

027N1254

Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: NRVS 25

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
Brukt til produktNRVS 25
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensformOval
GodkjenningEAC
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]25 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionFLENSER FOR NRVS 25
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.1 Kilogram
Nettovekt1.003 Kilogram
Volume0.854 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428000321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm