Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Flens, 25 mm, Buttsveis

027N1225

Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat12 stk.
Brukt til produktEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformOval
Flensversjon3.0
Egenskaper
Verdi
Height (EF000040)62
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]25 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionPM-EVR-A FLENS 1''SV.
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)97

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.938 Kilogram
Nettovekt0.888 Kilogram
Volume0.836 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422045434
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm