Flens, 10 mm, Buttsveis
027N1112
Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20
027N1112
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antall per emballasjeformat | 32 stk. |
| Brukt til produkt | CVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser |
| Depth (EF000049) | 93 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Oval |
| Flensversjon | 1.3 |
| Height (EF000040) | 64 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 10 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Material Description | EVR-A FLENS 3/8" SV |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 46 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.554 Kilogram |
| Nettovekt | 0.516 Kilogram |
| Volume | 0.274 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004035 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |