Danfoss logo
Flange version 4, 5 and 6 - Set - Square - Tongue - Steel

Flens, 32 mm, Buttsveis

027N1032

Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat10 stk.
Brukt til produkt38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformKvadratisk
Flensversjon5.0
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]32 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/4 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionWelding Flange Set
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.52 Kilogram
Nettovekt1.481 Kilogram
Volume0.921 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422025887
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm