Danfoss logo
Flange set_027N1026

Flens, 25 mm, Buttsveis

027N1026

Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat10 stk.
Brukt til produktNRVA 25 - 32NRVA 25-32
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
Depth (EF000049)190
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformKvadratisk
Flensversjon4.0
Height (EF000040)91
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]25 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 in
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionFLENSSETT Ø34/28 SV.TYPE 4
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)54

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.674 Kilogram
Nettovekt1.564 Kilogram
Volume0.934 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422112228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm