Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Flens, 25 mm, Buttsveis

027N1025

Koblingsstandard: EN 10220, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PHT 85; PHTQ 85

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Accessory (EF013236)TRUE
Antall per emballasjeformat12 stk.
Brukt til produktPHT 85PHTQ 85
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignTunge
FlensformOval
Flensversjon2.2
Egenskaper
Verdi
Height (EF000040)64
KoblingsstandardEN 10220
Koblingsstørrelse [mm]25 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionFLENS 1" SV. FOR PHTQ 85
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Spare part (EF013237)TRUE
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Width (EF000008)96

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.926 Kilogram
Nettovekt0.9 Kilogram
Volume0.854 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422014485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm