Flens, 250 mm, Buttsveis
027N1022
Koblingsstandard: EN10220, Materialspek.: Stål
027N1022
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | AKE+ |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenserPakningerBoltNuts 8.8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Rund |
| Koblingsstandard | EN10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 250 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [tommer] | 10 in |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | Flanges DN250 |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 75 Kilogram |
| Nettovekt | 59.71 Kilogram |
| Volume | 240 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |