Danfoss logo
Flens, 150 mm, Buttsveis-product-details

Flens, 150 mm, Buttsveis

027N1020

Koblingsstandard: EN10220, Materialspek.: Stål

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktAKE+
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenserPakningerBoltNuts 8.8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
FlensdesignTunge
FlensformRund
KoblingsstandardEN10220
Koblingsstørrelse [mm]150 mm
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]6 in
KoblingstypeButtsveis
Material DescriptionFlanges DN150
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Sealing face standardDIN 2512

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt44 Kilogram
Nettovekt28.27 Kilogram
Volume240 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715255201045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm