Reservedeler, ICF SS 20 - 40, Adapter SS
027L4813
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: ICF SS 20 - 40, Typedesign: Adapter SS
027L4813
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Brukt til produkt | ICF SS 20 - 40 |
| Brukt til produkt, kommentarer | For sideporter |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 - 3/8 |
| Koblingstype | G - NPT |
| Material Description | Adapter SS G3/8- 3/8NPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF accessories |
| Produktnavn | Adapter |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Adapter SS |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.126 Kilogram |
| Nettovekt | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.029 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428934183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |