Flens, 68 mm, Lodding
027L2666
Koblingsstandard: ASME B 16.22, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2666
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antall per emballasjeformat | 4 stk. |
| Brukt til produkt | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser |
| Depth (EF000049) | 230 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Kvadratisk |
| Flensversjon | 13.0 |
| Height (EF000040) | 60 |
| Koblingsstandard | ASME B 16.22 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 68 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [tommer] | 2 5/8 in |
| Koblingstype | Lodding |
| Material Description | PM FLENS 2.5/8''LD. |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| SCIP dossier nr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 130 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.552 Kilogram |
| Nettovekt | 3.393 Kilogram |
| Volume | 1.794 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |