Flens, 54 mm, Lodding
027L2554
Koblingsstandard: ASME B 16.22; EN 1254, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027L2554
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antall per emballasjeformat | 4 stk. |
| Brukt til produkt | NRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser |
| Depth (EF000049) | 227 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Kvadratisk |
| Flensversjon | 12.06.0 |
| Height (EF000040) | 55 |
| Koblingsstandard | ASME B 16.22EN 1254 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 54 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [tommer] | 2 1/8 in |
| Koblingstype | Lodding |
| Kuldemidler | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Material Description | FLENSSETT 2.1/8''LD. PM / NRVA |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| SCIP dossier nr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 128 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 3.004 Kilogram |
| Nettovekt | 2.936 Kilogram |
| Volume | 2.236 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422051633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |