Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Flens, 41 mm, Lodding

027L2441

Koblingsstandard: ASME B 16.22, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Brukt til produktPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
FlensdesignTunge
FlensformKvadratisk
Flensversjon11.0
KoblingsstandardASME B 16.22
Koblingsstørrelse [mm]41 mm
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]1 5/8 in
KoblingstypeLodding
Material DescriptionPM FLENS 1.5/8''LD.
Materialspek.Stål
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
SCIP dossier nr.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt2.206 Kilogram
Nettovekt2.129 Kilogram
Volume0.921 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422023814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm