Flens, 35 mm, Lodding
027L2335
Koblingsstandard: ASME B 16.22; EN 1254, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PML 32
027L2335
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | PM 32PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser |
| Depth (EF000049) | 188 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Kvadratisk |
| Flensversjon | 10.04.0 |
| Height (EF000040) | 53 |
| Koblingsstandard | ASME B 16.22EN 1254 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 35 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 3/8 in |
| Koblingstype | Lodding |
| Material Description | PM FLENS 1.3/8''LD. |
| Materialspek. | Stål |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| SCIP dossier nr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 90 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.676 Kilogram |
| Nettovekt | 1.602 Kilogram |
| Volume | 0.897 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032878 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |