Flens, 22 mm, Lodding
027L1222
Koblingsstandard: EN 1254, Materialspek.: Messing, Brukt til produkt: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027L1222
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Oval |
| Flensversjon | 3.0 |
| Koblingsstandard | EN 1254 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [mm] | 22 mm |
| Koblingstype | Lodding |
| Material Description | Flange set 22 mm Soldering |
| Materialspek. | Messing |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| SCIP dossier nr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.031 Kilogram |
| Nettovekt | 0.914 Kilogram |
| Volume | 0.864 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422023227 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |