Flens, 35 mm, Lodding
027L1035
Koblingsstandard: EN 1254, Materialspek.: Messing, Brukt til produkt: PHT 85; PHTQ 85
027L1035
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | PHT 85PHTQ 85 |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser |
| Depth (EF000049) | 140 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Flensdesign | Tunge |
| Flensform | Oval |
| Flensversjon | 2.2 |
| Height (EF000040) | 62 |
| Koblingsstandard | EN 1254 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 35 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1 3/8 in |
| Koblingstype | Lodding |
| Material Description | Flange set 35 mm Soldering |
| Materialspek. | Messing |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| SCIP dossier nr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Width (EF000008) | 95 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.79 Kilogram |
| Nettovekt | 0.774 Kilogram |
| Volume | 0.825 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422021438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |