Danfoss logo
CCM, dimensions

Elektrisk reguleringsventil, CCM Actuator

027H7184

Kuldemidler: R744; R134a, Maks. driftstrykk [bar]: 90, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktCCM 10CCM 20CCM 30CCM 40
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diff. trykk [psi]725.000 psi
Diff.trykk.innstillingsområde [bar]50.00 bar
Diff.trykk.innstillingsområde [bar]725.0 psi
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningLLC CDC TYSK
KuldemidlerR134aR744
Maks. driftstrykk [bar]90.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]1305 psig
Material DescriptionActuator CCM Electric reg. valve
Egenskaper
Verdi
MaxOPD [bar]50.0 bar
MaxOPD [psig]725 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktbeskrivelseAktuator
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnElektrisk reguleringsventil
ProdukttypeCCM Actuator
SCIP dossier nr.a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4
SCIP dossier produktnavnActuator CCM Electric reg. valve
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]40 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]104 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-40 °F

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.288 Kilogram
Nettovekt0.929 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428398879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm