Reservedeler, ICF 50-65, Defrost DIN sveisekob.
027H5544
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: ICF 50-65, Typedesign: Defrost DIN sveisekob.
027H5544
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | ICF 50-65 |
| Brukt til produkt, kommentarer | Defrost sideporter DN 25 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Koblingsnotater | DIN |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | EN 10220 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 25 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1" |
| Koblingstype | Buttsveis |
| Material Description | Defrost DIN welding connection |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICF spare parts |
| Produktnavn | Welding connector |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Defrost DIN sveisekob. |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.789 Kilogram |
| Nettovekt | 0.007 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.813 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932738 |