Danfoss logo
ICS 25 function module

Funksjonsmodul, ICS 50-40

027H5212

Funksjonsmodul, Cv-verdi [gal/min]: 31, Kv verdi [m³/t]: 27, Brukt til produkt: ICV 50; ICF 50-4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktICF 50-4ICV 50
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]31.000 gal/min
DeleprogramnavnICS
Deler inkludertPakningO-rings
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
KuldemidlerR1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
Kv verdi [m³/t]27.000 m³/h
Material DescriptionICS 40 FUNCTION MODULE
MerkeICV Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseFunksjonsmodul
ProduktgruppeTrykk- og temp.-reguleringsventiler
ProduktnavnFunksjonsmodul
ProdukttilbehørICS / ICSH accessories
ProdukttypeICS 50-40
ServicebarICS / ICSH spare parts
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.892 Kilogram
Nettovekt1.272 Kilogram
Volume3.335 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428929004
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm