ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B
027H0467
Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
027H0467
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | ICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 4 pin female4 pin male8 pin female |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kabellengde [m] | 15.000 m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kabellengde [m] | 590.50 in |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsstørrelse [mm] | 12 mm |
| Koblingstype | M |
| Material Description | ICAD-B Cable set 15m (3x cables) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICAD accessories |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | M12 cable set, 15 m |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 2.16 Kilogram |
| Nettovekt | 1.646 Kilogram |
| Volume | 12.899 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162599044 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |