Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 1,5m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0464

Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert4 pin female4 pin male8 pin female
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabellengde [m]1.500 m
Egenskaper
Verdi
Kabellengde [m]59.00 in
Kobling innv./utv.Intern
Koblingsstørrelse [mm]12 mm
KoblingstypeM
Material DescriptionICAD-B Cable set 1,5m (3x cables)
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICAD accessories
ProduktnavnKabel
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignM12 cable set, 1,5 m

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.398 Kilogram
Nettovekt0.057 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5715162598849