Danfoss logo
Isometric - Cable for ICAD actuator

ICAD 600; ICAD 900

027H0438

Brukt til produkt: ICAD 600; ICAD 900, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktICAD 1200ICAD 600ICAD 900
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert8-pinners hunn og 4-pinners hunn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabellengde [m]3.000 m
Egenskaper
Verdi
Kabellengde [m]118.00 in
Kobling innv./utv.Intern
Koblingsstørrelse [mm]12 mm
KoblingstypeM
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 3 m
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICAD accessories
ProduktnavnKabel
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignM12 hunn kabelsett, 3m

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.438 Kilogram
Nettovekt0.364 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428432122