Cable set 15 m, ICAD 600/900/1200, ICAD 600; ICAD 900
027H0435
Cable set 15 m, ICAD 600/900/1200, Brukt til produkt: ICAD 600; ICAD 900, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
027H0435
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 8-pinners hunn og 4-pinners hunn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kabellengde [m] | 15.000 m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kabellengde [m] | 590.50 in |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsstørrelse [mm] | 12 mm |
| Koblingstype | M |
| Material Description | Cable set 15 m, ICAD 600/900/1200 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICAD accessories |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | M12 hunn kabelsett, 15m |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.496 Kilogram |
| Nettovekt | 1.337 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428286664 |