Danfoss logo
Connector set for ICAD 1200, female with screw connectors

ICAD 600; ICAD 900

027H0430

Brukt til produkt: ICAD 600; ICAD 900, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 16

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat16 stk.
Brukt til produktICAD 1200ICAD 600ICAD 900
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert8-pinners hunn og 4-pinners hunn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
Kobling innv./utv.Intern
Koblingsstørrelse [mm]12 mm
KoblingstypeM
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Stconnector set
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICAD accessories
ProduktnavnKabel
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignM12 hunn koblingsett

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.069 Kilogram
Nettovekt0.049 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.251 Liter
EAN/UPC5702428245661