ICAD 600; ICAD 900
027H0427
Brukt til produkt: ICAD 600; ICAD 900, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
027H0427
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 8-pinners hunn og 4-pinners hunn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kabellengde [m] | 10.000 m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kabellengde [m] | 394.00 in |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsstørrelse [mm] | 12 mm |
| Koblingstype | M |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Cable set 10 m |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICAD accessories |
| Produktnavn | Kabel |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | M12 hunn kabelsett, 10m |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.016 Kilogram |
| Nettovekt | 0.948 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428245654 |