Danfoss logo
Cable set for ICAD 1200, 1.5/10/15 m. female conn.

ICAD 600; ICAD 900

027H0426

Brukt til produkt: ICAD 600; ICAD 900, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 10

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat10 stk.
Brukt til produktICAD 1200ICAD 600ICAD 900
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert8-pinners hunn og 4-pinners hunn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kabellengde [m]1.500 m
Egenskaper
Verdi
Kabellengde [m]59.00 in
Kobling innv./utv.Intern
Koblingsstørrelse [mm]12 mm
KoblingstypeM
Material DescriptionICAD 600/900/1200 - Cable set 1,5 m
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeICAD accessories
ProduktnavnKabel
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignM12 hunn kabelsett, 1,5m

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.182 Kilogram
Nettovekt0.139 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.872 Liter
EAN/UPC5702428245647