Reservedeler, ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, QUINT DC-UPS
027H0388
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: ICAD 600; ICAD 600TS; ICAD 900, Typedesign: QUINT DC-UPS
027H0388
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.003 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Battery type or Name | VRLA - AGM Battery 4.0 Ah (VRLA) |
| Brukt til produkt | ICAD 1200ICAD 600ICAD 600TSICAD 900 |
| Brukt til produkt, kommentarer | In-/output: 24V d.c/10A/3,4Ah |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CEGLUAUL |
| Material Description | QUINT DC-UPS for ICAD |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | ICAD accessories |
| Produktnavn | UPS |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | QUINT DC-UPS |
| UL mark | Yes |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 4.612 Kilogram |
| Nettovekt | 4.114 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162418215 |