Måleventil
027G9995
Inntakskoblingstype: G, Kuldemidler: R717, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1
027G9995
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | SNV |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 40 |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| Face style (Ø) | 2 1/2 in |
| Inntakskoblingstype | G |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 1/4 in |
| Koblingstype | NPT |
| Kuldemidler | R717 |
| Material Description | Gauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 300 psig |
| Mer informasjon: | With logo |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 158 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Regionally specified kits |
| Produktnavn | Måleventil |
| Produkttype | Spare part |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Trykkområde [psig] Pe [maks] | 300.0 psig |
| Trykkområde [psig] Pe [min.] | -655430322.6 psig |
| Typedesign | Gauge |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.5 Kilogram |
| Nettovekt | 0.5 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880039 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |