Danfoss logo
Gauge

Måleventil

027G9994

Kuldemidler: R717, Emballasjeformat: Enkeltpakke, Antall per emballasjeformat: 1

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktSNV
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division40
EmballasjeformatEnkeltpakke
Face style (Ø)2 1/2 in
Koblingsstørrelse [tommer]1/4 in
KoblingstypeNPT
KuldemidlerR717
Material DescriptionGauge 2-1/2in R717 -30 inHg - 150 psig
Mer informasjon:With logo
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]70 °C
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]158 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
PFAS content [Yes/No]No
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeRegionally specified kits
ProduktnavnMåleventil
ProdukttypeSpare part
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Trykkområde [psig] Pe [maks]150.0 psig
Trykkområde [psig] Pe [min.]-655430322.6 psig
TypedesignGauge

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.24 Kilogram
Nettovekt0.24 Kilogram
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428880046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm