Flens, 65 mm, G
027G3065
Koblingsstandard: ISO 228-1, Materialspek.: C22.8, Brukt til produkt: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65
027G3065
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Brukt til produkt | EVSI 65WVS 65WVTS 65 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 flenser |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flensdesign | Forseglingsfordypning |
| Flensform | Rund |
| Flensversjon | 9.0 B |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 65 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 2 1/2 |
| Koblingstype | G |
| Kommentarer | PAKKET I RUSTBESKYTTENDE PAPIR |
| Material Description | 2.1/2"RG. FLENSESETT |
| Materialspek. | C22.8 |
| Mer informasjon: | Pakket i rustbeskyttende papir |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktgruppe | Flanges |
| Produktnavn | Flange set |
| Produkttype | Flens |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 6.432 Kilogram |
| Nettovekt | 6.204 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422042105 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |