Danfoss logo
Flange Set_027B2027_027G3050

Flens, 50 mm, G

027G3050

Koblingsstandard: ISO 228-1, Materialspek.: Stål, Brukt til produkt: WVTS 50; WVS 50

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Brukt til produktWVS 50WVTS 50
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert2 flenser
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlensdesignForseglingsfordypning
FlensformRund
Flensversjon9.0 A
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [mm]50 mm
Koblingsstørrelse [tommer]2
KoblingstypeG
Material DescriptionFlanges DN50 G 2 in
Materialspek.Stål
OverflatebeleggZn 12TLP
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeFlanges
ProduktnavnFlange set
ProdukttypeFlens
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt5.238 Kilogram
Nettovekt4.657 Kilogram
Volume6.248 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422009641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm